20264536
20264536
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 12 741,7056 kr |
| 10 - 19 | 11 467,5709 kr |
| 20 - 49 | 10 830,5035 kr |
| 50 + | 10 193,3167 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| l1 | 210.0 |
| d2 | M52 |
| d3 | 80.0 |
| l2 | 125.0 |
| d4 | 135.0 |
| a1 | 6.5 |
| Vikt g | 5430.0 |
| a2 | 3.5 |
| l3 | 70.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 208.0 |
| Static load C0 max. kN | 532.1 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta