Meny Sök

Kragpluggar

I lager

Collar Plugs har en självgängande design för enkel installation. De tjocka väggarna gör dem mycket hållbara och svåra att lossa, vilket garanterar en säker anslutning.

  • De har en självgängande design som gör dem enkla att installera.
  • Skyddar mot damm, skräp och andra yttre delar.
  • Idealiska för sandblästring och tillämpningar inom bygg- och fordonsindustrin.
Material: LDPE Färg: Orange Serienummer: SR1160

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material d1 h Kompatibla gängstorlekar (alla) d Köp
0,7309 kr - 1,1774 kr 133150 I lager
Orange
14.0 mm
LDPE
7.5 mm
17.5 mm
6.2 mm
0,5086 kr - 0,817 kr 32500 I lager
Orange
8.0 mm
LDPE
2.0 mm
14.5 mm
1.3 mm
0,8768 kr - 1,4166 kr 31307 I lager
Orange
16.0 mm
LDPE
9.5 mm
20.5 mm
7.6 mm
0,5505 kr - 0,8853 kr 1250 I lager
Orange
8.0 mm
LDPE
3.9 mm
15.0 mm
2.9 mm
0,5225 kr - 0,8388 kr 31743 I lager
Orange
8.0 mm
LDPE
3.0 mm
12.0 mm
2.2 mm
0,9512 kr - 1,5347 kr 22080 I lager
Orange
18.0 mm
LDPE
11.0 mm
20.5 mm
9.6 mm
0,7296 kr - 1,1774 kr 60000 I lager
Orange
14.0 mm
LDPE
8.5 mm
17.5 mm
6.8 mm
0,5739 kr - 0,9257 kr 71900 I lager
Orange
10.0 mm
LDPE
5.8 mm
17.5 mm
4.4 mm
0,5201 kr - 0,8388 kr 39800 I lager
Orange
9.0 mm
LDPE
5.0 mm
17.5 mm
3.7 mm
0,6201 kr - 0,9972 kr 3750 I lager
Orange
11.0 mm
LDPE
6.5 mm
17.5 mm
5.2 mm
Kragplugg M8 14.0 mm Orange LDPE

10256015

Prisintervall
1,1774 kr - 0,7309 kr

Lagernivåer
133150 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • d1
    7.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M2 8.0 mm Orange LDPE

10255957

Prisintervall
0,817 kr - 0,5086 kr

Lagernivåer
32500 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • d
    1.3 mm
  • d1
    2.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M10 16.0 mm Orange LDPE

10256039

Prisintervall
1,4166 kr - 0,8768 kr

Lagernivåer
31307 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    7.6 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M4 8.0 mm Orange LDPE

10255971

Prisintervall
0,8853 kr - 0,5505 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.9 mm
  • d1
    3.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M3 8.0 mm Orange LDPE

10255964

Prisintervall
0,8388 kr - 0,5225 kr

Lagernivåer
31743 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.2 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M12 18.0 mm Orange LDPE

10256046

Prisintervall
1,5347 kr - 0,9512 kr

Lagernivåer
22080 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d
    9.6 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M9 14.0 mm Orange LDPE

10256022

Prisintervall
1,1774 kr - 0,7296 kr

Lagernivåer
60000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.8 mm
  • d1
    8.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M6 10.0 mm Orange LDPE

10255995

Prisintervall
0,9257 kr - 0,5739 kr

Lagernivåer
71900 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • d1
    5.8 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M5 9.0 mm Orange LDPE

10255988

Prisintervall
0,8388 kr - 0,5201 kr

Lagernivåer
39800 I lager
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • d
    3.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE
Kragplugg M7 11.0 mm Orange LDPE

10256008

Prisintervall
0,9972 kr - 0,6201 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • d1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    LDPE