Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5763 kr - 5,8026 kr | 80 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,7778 kr - 11,9499 kr | 163 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,8748 kr - 19,7036 kr | 318 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,1576 kr - 19,1179 kr | 832 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,167 kr - 14,0469 kr | 100 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9964 kr - 5,0873 kr | 5552 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 800 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4,1729 kr - 4,5536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,553 kr - 3,8576 kr | 900 I lager |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 900 I lager |
Stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 4,4803 kr - 4,9049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 300 I lager |
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2,5959 kr - 2,8134 kr | 1400 I lager |
Stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta