Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3698 kr - 4,3232 kr | 9103 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,6037 kr - 21,2793 kr | 10100 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,4597 kr - 14,9517 kr | 1550 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
4,3785 kr - 9,6356 kr | 18050 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
2,6215 kr - 4,253 kr | 1900 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
8,3667 kr - 14,7533 kr | 6747 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6255 kr - 8,2579 kr | 25510 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,6993 kr - 10,3747 kr | 14613 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0395 kr - 3,7343 kr | 7205 I lager |
Stål
|
|
|
|
||
3,2029 kr - 5,185 kr | 9529 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,7985 kr - 5,0988 kr | 20937 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,298 kr - 5,8715 kr | 17623 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,0413 kr - 11,4414 kr | 12910 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3842 kr - 6,1128 kr | 10880 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1311 kr - 5,0988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,1454 kr - 7,1785 kr | 14994 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,395 kr - 10,0138 kr | 18900 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,9191 kr - 3,7774 kr | 32691 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
11,2811 kr - 19,9128 kr | 8050 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,4901 kr - 7,9024 kr | 30010 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta