Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,0092 kr - 32,9627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
33,3793 kr - 68,2523 kr | 1040 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,1927 kr - 18,1139 kr | 231 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
19,9964 kr - 26,5085 kr | 214 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
42,4566 kr - 62,0045 kr | 112 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
9,5799 kr - 24,2495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,2453 kr - 20,1638 kr | 315 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,0181 kr - 14,1397 kr | 962 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,3069 kr - 12,8847 kr | 30 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
48,7361 kr - 61,8858 kr | 972 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
17,1796 kr - 29,3811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,6037 kr - 15,1995 kr | 3217 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,5579 kr - 14,823 kr | 4103 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8,1581 kr - 12,4526 kr | 500 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
22,4088 kr - 38,3195 kr | 400 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
21,851 kr - 37,3574 kr | 425 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,0269 kr - 5,3573 kr | 40 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
24,5702 kr - 42,0149 kr | 4 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
30,8371 kr - 63,0386 kr | 650 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta