Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
319 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
15,0092 kr - 32,9627 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
10.0 mm
M4
80.0 mm
10,6117 kr - 23,3013 kr 195 I lager
Stål
12.0 mm
M6
35.0 mm
42,4566 kr - 62,0045 kr 112 I lager
Stål
14.0 mm
M8
70.0 mm
7,3069 kr - 12,8847 kr 30 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M3
12.0 mm
28,381 kr - 58,0403 kr 140 I lager
Stål
14.0 mm
M8
25.0 mm
11,1927 kr - 18,1139 kr 231 I lager
Rostfritt stål
10.0 mm
M3
40.0 mm
18,2534 kr - 34,7776 kr 2645 I lager
Stål
12.0 mm
M6
90.0 mm
33,3793 kr - 68,2523 kr 1040 I lager
Stål
14.0 mm
M8
40.0 mm
7,5579 kr - 14,823 kr 4103 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
18.0 mm
19,9964 kr - 26,5085 kr 214 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
25.0 mm
48,7361 kr - 61,8858 kr 972 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
90.0 mm
22,4088 kr - 38,3195 kr 400 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
30.0 mm
8,6037 kr - 15,1995 kr 3217 I lager
Stål
12.0 mm
M6
25.0 mm
12,4803 kr - 27,387 kr 553 I lager
Stål
12.0 mm
M6
50.0 mm
8,0181 kr - 14,1397 kr 962 I lager
Stål
12.0 mm
M6
20.0 mm
6,1774 kr - 12,1038 kr 39352 I lager
Stål
8.0 mm
M5
18.0 mm
3,1388 kr - 3,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
PA
M2
12.0 mm
1,8671 kr - 3,404 kr 5070 I lager
Stål
6.0 mm
M3
8.0 mm
7,5021 kr - 14,7254 kr 6450 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
40.0 mm
17,1796 kr - 29,3811 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
M5
35.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Prisintervall
32,9627 kr - 15,0092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 35.0 mm

10227879

Prisintervall
23,3013 kr - 10,6117 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Prisintervall
62,0045 kr - 42,4566 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Prisintervall
12,8847 kr - 7,3069 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 25.0 mm

10228043

Prisintervall
58,0403 kr - 28,381 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Prisintervall
18,1139 kr - 11,1927 kr

Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Prisintervall
34,7776 kr - 18,2534 kr

Lagernivåer
2645 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Prisintervall
68,2523 kr - 33,3793 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Prisintervall
14,823 kr - 7,5579 kr

Lagernivåer
4103 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Prisintervall
26,5085 kr - 19,9964 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Prisintervall
61,8858 kr - 48,7361 kr

Lagernivåer
972 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Prisintervall
38,3195 kr - 22,4088 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Prisintervall
15,1995 kr - 8,6037 kr

Lagernivåer
3217 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 50.0 mm

10227916

Prisintervall
27,387 kr - 12,4803 kr

Lagernivåer
553 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 20.0 mm

10227817

Prisintervall
14,1397 kr - 8,0181 kr

Lagernivåer
962 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Prisintervall
12,1038 kr - 6,1774 kr

Lagernivåer
39352 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 5.0 mm M2 12.0 mm

10638569

Prisintervall
3,2172 kr - 3,1388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Brun
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 8.0 mm

10228135

Prisintervall
3,404 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
5070 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 40.0 mm

10097823

Prisintervall
14,7254 kr - 7,5021 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Prisintervall
29,3811 kr - 17,1796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5