Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
319 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
8,119 kr - 10,887 kr 200 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,8671 kr - 3,404 kr 5070 I lager
Stål
6.0 mm
M3
8.0 mm
7,5579 kr - 14,823 kr 4253 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
18.0 mm
35,1541 kr - 44,6364 kr 593 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
60.0 mm
4,0269 kr - 5,3573 kr 40 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
13.0 mm
33,3793 kr - 68,2523 kr 1190 I lager
Stål
14.0 mm
M8
40.0 mm
30,8371 kr - 63,0386 kr 730 I lager
Stål
14.0 mm
M8
30.0 mm
15,7154 kr - 29,911 kr 760 I lager
Stål
12.0 mm
M6
70.0 mm
1,9102 kr - 3,4758 kr 1400 I lager
Stål
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
15,9246 kr - 30,3014 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
M4
50.0 mm
15,5621 kr - 22,1021 kr 415 I lager
Rostfritt stål
10.0 mm
M5
30.0 mm
28,7832 kr - 58,8877 kr 729 I lager
Stål
14.0 mm
M8
18.0 mm
3,3799 kr - 3,5466 kr 4000 I lager
PA
M4
30.0 mm
38,8228 kr - 69,8897 kr 150 I lager
Stål
14.0 mm
M8
60.0 mm
8,3946 kr - 16,4685 kr 4727 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
20.0 mm
2,8151 kr - 4,5817 kr 24694 I lager
Mässing
3.5 mm
M3
10.0 mm
8,0007 kr - 11,203 kr 11500 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M3
5.0 mm
2,7146 kr - 4,9552 kr 108 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
15.0 mm
2,6427 kr - 4,8259 kr 28015 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
6.0 mm
8,6107 kr - 11,7201 kr 68 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
M2
20.0 mm
  • av 16
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228128

Prisintervall
10,887 kr - 8,119 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 8.0 mm

10228135

Prisintervall
3,404 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
5070 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Prisintervall
14,823 kr - 7,5579 kr

Lagernivåer
4253 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Prisintervall
44,6364 kr - 35,1541 kr

Lagernivåer
593 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Prisintervall
5,3573 kr - 4,0269 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Prisintervall
68,2523 kr - 33,3793 kr

Lagernivåer
1190 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Prisintervall
63,0386 kr - 30,8371 kr

Lagernivåer
730 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Prisintervall
29,911 kr - 15,7154 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10228166

Prisintervall
3,4758 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 50.0 mm

10227404

Prisintervall
30,3014 kr - 15,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 30.0 mm

10227596

Prisintervall
22,1021 kr - 15,5621 kr

Lagernivåer
415 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 18.0 mm

10228029

Prisintervall
58,8877 kr - 28,7832 kr

Lagernivåer
729 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

10313770

Prisintervall
3,5466 kr - 3,3799 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Prisintervall
69,8897 kr - 38,8228 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Prisintervall
16,4685 kr - 8,3946 kr

Lagernivåer
4727 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M3 10.0 mm

10098912

Prisintervall
4,5817 kr - 2,8151 kr

Lagernivåer
24694 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Tennpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Sub-D distans Sexkantig 5.0 mm M3-M3 5.0 mm

10228159

Prisintervall
11,203 kr - 8,0007 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Prisintervall
4,9552 kr - 2,7146 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 6.0 mm

10227121

Prisintervall
4,8259 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
28015 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Prisintervall
11,7201 kr - 8,6107 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2