Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
319 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
6.0 mm
M3
10.0 mm
4,4803 kr - 4,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
15.0 mm
4,1729 kr - 4,5536 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
5.0 mm
M3
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
7.0 mm
M3
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
7.0 mm
M3
15.0 mm
600 I lager
Stål
6.0 mm
M3
20.0 mm
900 I lager
Stål
7.0 mm
M3
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
7.0 mm
M3
20.0 mm
5,3149 kr - 5,7688 kr 800 I lager
Mässing
8.0 mm
M4
10.0 mm
800 I lager
Stål
8.0 mm
M4
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
5.0 mm
M3
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
6.0 mm
M3
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
7.0 mm
M3
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
6.0 mm
M3
15.0 mm
2,7264 kr - 2,9729 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
5.0 mm
M3
12.0 mm
900 I lager
Stål
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
8.0 mm
M4
15.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10236253


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479

Prisintervall
4,9049 kr - 4,4803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Prisintervall
4,5536 kr - 4,1729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10634615


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636558


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 10.0 mm

10635827


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 15.0 mm

10644553


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10637418


Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 20.0 mm

10637364


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10337493

Prisintervall
5,7688 kr - 5,3149 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394


Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10579718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10236260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 15.0 mm

10637401


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10635766


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Prisintervall
2,9729 kr - 2,7264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10629635


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4