Stöden är säkert monterade med en nr. 4 eller M3-skruv. Den förskjutna utformningen möjliggör tät placering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3851 kr - 2,6501 kr | 1996 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10159873 | 3,1505 kr - 3,5007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
| 2,513 kr - 2,7922 kr | 3990 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6043 kr - 2,8936 kr | 2000 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,4544 kr - 2,7271 kr | 2000 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,6587 kr - 2,9541 kr | 2000 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta