Meny Sök

Stöd med kantfattning 19.1 mm Hongängat fäste 3.0 mm

Detta kantlåsande stöd håller stödklämmor i ett fyrkantigt bottenhål och håller fast ett kretskort med en sidoklämma. Den övre klämman har extra lång spets för att passa i PCB-hål. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10035849

Tillverkarens artikelnummer:

TEHCBS-12-01

1094 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,772 kr
5000 - 9999 1,6358 kr
10000 + 1,5498 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 772,00 kr

1000 x 1,772 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap-Lock
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 15.2 mm
Paneltjocklek, B-intervall 3.0 - 6.4 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.57 mm
Längd på distans 19.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss