Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6177 kr - 9,5752 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.063 - 0.07 in
 
1.6 - 1.78 mm
 | 
0.047 - 0.105 in
 
1.2 - 2.67 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 8,8464 kr - 9,8294 kr | 2994 I lager | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.079 - 0.07 in
 
2.0 - 1.78 mm
 | 
0.047 - 0.105 in
 
1.2 - 2.67 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 2,3665 kr - 2,6295 kr | 2115 I lager | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 | 
0.106 - 0.146 in
 
2.7 - 3.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 - 0.106 in
 
1.5 - 2.7 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 7000 I lager |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.283 - 0.343 in
 
7.2 - 8.7 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 2,0343 kr - 2,5113 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.185 - 0.224 in
 
4.7 - 5.7 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 2,3659 kr - 2,6288 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 | 
0.028 - 0.063 in
 
0.7 - 1.6 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 990 I lager |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.146 - 0.185 in
 
3.7 - 4.7 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 2,0375 kr - 2,2576 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.028 - 0.063 in
 
0.7 - 1.6 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.106 - 0.146 in
 
2.7 - 3.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 1,9009 kr - 2,1121 kr | 698 I lager | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.028 - 0.063 in
 
0.7 - 1.6 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 1,4499 kr - 1,6109 kr | 396 I lager | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 | 
0.059 - 0.106 in
 
1.5 - 2.7 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 9000 I lager |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.283 - 0.343 in
 
7.2 - 8.7 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 - 0.106 in
 
1.5 - 2.7 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 2076 I lager |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.224 - 0.264 in
 
5.7 - 6.7 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | Fråga angående leveranstidhär |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.283 - 0.343 in
 
7.2 - 8.7 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 3000 I lager |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.185 - 0.224 in
 
4.7 - 5.7 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 2,4855 kr - 2,7617 kr | 7000 I lager | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 - 0.062 in
 
1.6 - 1.57 mm
 | 
0.185 - 0.224 in
 
4.7 - 5.7 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 3000 I lager |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.106 - 0.146 in
 
2.7 - 3.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 1,7689 kr - 2,1838 kr | 68 I lager |  | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.106 - 0.146 in
 
2.7 - 3.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta