Meny Sök

Kretskortsstöd - Stapelbar

I lager

Distanserna snäpps fast ovanpå varandra för att stapla flera kretskort. Artikel MB-1-156 kan avsluta stapeln

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
3,0231 kr - 3,1822 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
17.3 mm
3,0231 kr - 3,1822 kr 3000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
10.9 mm
3,0231 kr - 3,1822 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
20.3 mm
3,0231 kr - 3,1822 kr 931 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
14.0 mm
Snäpplåsstöd 17.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001417

Prisintervall
3,1822 kr - 3,0231 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 10.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001431

Prisintervall
3,1822 kr - 3,0231 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 20.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001424

Prisintervall
3,1822 kr - 3,0231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001400

Prisintervall
3,1822 kr - 3,0231 kr

Lagernivåer
931 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Monteringshål
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm