Meny Sök

Krompläterade rektangulära insatser

I lager

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rektangulära insatser används för en mängd olika rörformiga tillämpningar.
  • Ger ett snyggt prydligt utseende.
Material: ABS, Polyeten Färg: Silver, Svart Serienummer: SR5721, SR1553

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h B Material A T1 Typ Köp
20,5633 kr - 43,183 kr 300 I lager
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
17,9004 kr - 37,5909 kr 50 I lager
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
9,9118 kr - 20,8148 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
7,7718 kr - 19,075 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
10,7083 kr - 27,7427 kr 61 I lager
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
9,4887 kr - 10,0868 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
10,7083 kr - 27,7427 kr 500 I lager
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
12,4641 kr - 32,3095 kr 6700 I lager
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
4,9785 kr - 10,0656 kr 1000 I lager
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
Polyeten
20.0 mm
2.0 mm
4,6163 kr - 9,5064 kr 1221 I lager
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
Polyeten
20.0 mm
2.0 mm
9,4841 kr - 11,0953 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
5,4924 kr - 11,2151 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
Polyeten
30.0 mm
2.0 mm
20,8627 kr - 48,4643 kr 400 I lager
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
6,6745 kr - 13,6073 kr 1900 I lager
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
Polyeten
40.0 mm
2.0 mm
24,7055 kr - 51,8817 kr 148 I lager
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
11,1397 kr - 25,9719 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
15,3414 kr - 37,5909 kr 3050 I lager
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
15,2375 kr - 15,9772 kr 600 I lager
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
12,0273 kr - 13,3587 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
10,13 kr - 15,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289211

Prisintervall
43,183 kr - 20,5633 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Prisintervall
37,5909 kr - 17,9004 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289174

Prisintervall
20,8148 kr - 9,9118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289167

Prisintervall
19,075 kr - 7,7718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Prisintervall
27,7427 kr - 10,7083 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10435472

Prisintervall
10,0868 kr - 9,4887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289204

Prisintervall
27,7427 kr - 10,7083 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10289662

Prisintervall
32,3095 kr - 12,4641 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Prisintervall
10,0656 kr - 4,9785 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Polyeten N/A

10247051

Prisintervall
9,5064 kr - 4,6163 kr

Lagernivåer
1221 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

10289242

Prisintervall
11,0953 kr - 9,4841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247075

Prisintervall
11,2151 kr - 5,4924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289228

Prisintervall
48,4643 kr - 20,8627 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Prisintervall
13,6073 kr - 6,6745 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Prisintervall
51,8817 kr - 24,7055 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289181

Prisintervall
25,9719 kr - 11,1397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Prisintervall
37,5909 kr - 15,3414 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289266

Prisintervall
15,9772 kr - 15,2375 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289259

Prisintervall
13,3587 kr - 12,0273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • T2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604172

Prisintervall
15,7579 kr - 10,13 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0
  • Typ
    2
  • Material
    ABS