Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 004,3469 kr - 3 004,3469 kr | 4 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
| 154,5356 kr - 154,5356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 894,1498 kr - 894,1498 kr | 50 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 827,0749 kr - 827,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 1 028,2849 kr - 1 028,2849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
| 1 557,3098 kr - 1 557,3098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 681,8002 kr - 681,8002 kr | 20 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 681,8002 kr - 681,8002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 1 202,6146 kr - 1 202,6146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lila
|
Rund
|
|||
| 804,7363 kr - 804,7363 kr | 2 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Platt
|
|||
| 1 202,6146 kr - 1 202,6146 kr | 10 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
| 2 271,1533 kr - 2 271,1533 kr | 1 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
| 760,0148 kr - 760,0148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 827,0749 kr - 827,0749 kr | 24 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 827,0749 kr - 827,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 148,5146 kr - 148,5146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 760,0148 kr - 760,0148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 804,7363 kr - 804,7363 kr | 55 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta