Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,0904 kr - 163,0904 kr | 73 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
163,0904 kr - 163,0904 kr | 138 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
163,0904 kr - 163,0904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
150,0346 kr - 150,0346 kr | 48 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
144,1889 kr - 144,1889 kr | 159 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr | 4 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Röd
|
Rund
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
|||
998,3348 kr - 998,3348 kr | 11 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr | 13 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr | 9 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
868,1066 kr - 868,1066 kr | 7 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
868,1066 kr - 868,1066 kr | 159 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
802,9853 kr - 802,9853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
327,3586 kr - 327,3586 kr | 19 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
737,8784 kr - 737,8784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
144,1889 kr - 144,1889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
150,0346 kr - 150,0346 kr | 182 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
1 095,988 kr - 1 095,988 kr | 2 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
998,3348 kr - 998,3348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta