Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
163,0904 kr - 163,0904 kr 73 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Svart
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr 138 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Brun
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Grå
Rund
150,0346 kr - 150,0346 kr 48 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Röd
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 159 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Vit
Rund
1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr 4 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Röd
Platt
Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Röd
Rund
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Lila
Platt
998,3348 kr - 998,3348 kr 11 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Röd
Platt
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr 13 I lager
16.0 mm
3:1
32.0 mm
Lila
Platt
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr 9 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Röd
Platt
868,1066 kr - 868,1066 kr 7 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Vit
Rund
868,1066 kr - 868,1066 kr 159 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Röd
Rund
802,9853 kr - 802,9853 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Vit
Rund
327,3586 kr - 327,3586 kr 19 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Lila
Platt
737,8784 kr - 737,8784 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Lila
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Lila
Rund
150,0346 kr - 150,0346 kr 182 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Lila
Rund
1 095,988 kr - 1 095,988 kr 2 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Vit
Platt
998,3348 kr - 998,3348 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Lila
Platt
  • av 11
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Svart

10390818

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Brun

10392263

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Grå

10392096

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Röd

10391020

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Vit

10391860

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm XLPO Röd

10391167

Prisintervall
1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm XLPO Röd

10642061


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 16.0 mm PO Lila

10631744


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    8.0 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm XLPO Röd

10391136

Prisintervall
998,3348 kr - 998,3348 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 3:1 32.0 mm PO Lila

10391297

Prisintervall
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    16.0 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm XLPO Röd

10391150

Prisintervall
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm XLPO Vit

10391969

Prisintervall
868,1066 kr - 868,1066 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm XLPO Röd

10391099

Prisintervall
868,1066 kr - 868,1066 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm XLPO Vit

10391952

Prisintervall
802,9853 kr - 802,9853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Lila

10391228

Prisintervall
327,3586 kr - 327,3586 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Lila

10391242

Prisintervall
737,8784 kr - 737,8784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Lila

10391198

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Lila

10391204

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm XLPO Vit

10391990

Prisintervall
1 095,988 kr - 1 095,988 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Lila

10391273

Prisintervall
998,3348 kr - 998,3348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm