Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
144,1889 kr - 144,1889 kr 12 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Grön
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 26 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Grå
Platt
180,0099 kr - 180,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Röd
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr 138 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Brun
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 381 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Svart
Platt
180,0099 kr - 180,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Brun
Platt
163,0904 kr - 163,0904 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Grå
Rund
150,0346 kr - 150,0346 kr 46 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Röd
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 127 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Vit
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 159 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Vit
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 58 I lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Grå
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 50 I lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Blå
Rund
802,9853 kr - 802,9853 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Blå
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 98 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Svart
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Brun
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Grå
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 152 I lager
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Svart
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 128 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Röd
Rund
327,3586 kr - 327,3586 kr 2 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Svart
Platt
413,105 kr - 413,105 kr 60 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Brun
Platt
  • av 11
Krympslang 1.6 mm 2:1 PO Grön

10391518

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Grå

10392102

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Röd

10391037

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Brun

10392263

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Svart

10390825

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Brun

10392270

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Grå

10392096

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Röd

10391020

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Vit

10391877

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Vit

10391860

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Grå

10392089

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Blå

10391334

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm XLPO Blå

10391419

Prisintervall
802,9853 kr - 802,9853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Svart

10390788

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Brun

10392232

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Grå

10392065

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Svart

10390764

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Röd

10391013

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Svart

10390849

Prisintervall
327,3586 kr - 327,3586 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Brun

10392294

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm