Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
1 622,215 kr - 1 622,215 kr | 7 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
2 490,336 kr - 2 490,336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
Platt
|
||
3 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Röd
|
Rund
|
|||
1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr | 4 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
413,105 kr - 413,105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr | 10 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
661,9419 kr - 661,9419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
737,8784 kr - 737,8784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
868,1066 kr - 868,1066 kr | 7 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
802,9853 kr - 802,9853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
781,2973 kr - 781,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr | 11 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
190,6384 kr - 190,6384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta