Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Vit
Platt
431,59 kr - 632,8139 kr Fråga angående leveranstidhär
0.51 mm
3:1
1.6 mm
Gul: grön
Rund
1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr 9 I lager
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Brun
Rund
495,6628 kr - 726,977 kr Fråga angående leveranstidhär
0.60 mm
3:1
4.8 mm
Gul: grön
Rund
781,2973 kr - 781,2973 kr 9 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Röd
Rund
1 095,988 kr - 1 095,988 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Lila
Platt
1 511,9512 kr - 1 511,9512 kr 11 I lager
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Vit
Platt
781,2973 kr - 781,2973 kr 2067 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Vit
Rund
1 622,215 kr - 1 622,215 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Brun
Platt
Fråga angående leveranstidhär
0.65 mm
3:1
6.4 mm
Gul: grön
Rund
1 622,215 kr - 1 622,215 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Lila
Platt
1 622,215 kr - 1 622,215 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Grön
Platt
10392911 1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr 7 I lager
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Gul
Platt
993,8105 kr - 993,8105 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
3:1
1.5 mm
Grå
Rund
2 490,336 kr - 2 490,336 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Lila
Platt
Fråga angående leveranstidhär
0.85 mm
3:1
19.0 mm
Gul: grön
Rund
833,0324 kr - 833,0324 kr 29 I lager
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Grön
Rund
1 461,4657 kr - 1 461,4657 kr 9 I lager
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Svart
Platt
2 490,336 kr - 2 490,336 kr 32 I lager
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Brun
Platt
833,0324 kr - 833,0324 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Gul
Rund
  • av 11
Krympslang 3:1 18.0 mm XLPO Vit

10392973

Prisintervall
1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    6.0 mm
Krympslang - 3:1 1.6 mm 3:1 PO Gul: grön

10357774

Prisintervall
632,8139 kr - 431,59 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Färg
    Gul: grön
  • Förpackningstyp
    Box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.51 mm
  • Lägsta temperatur för full återställning
    100 °C
Krympslang 3:1 6.0 mm PO Brun

10393079

Prisintervall
1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    2.0 mm
Krympslang 3:1 4.8 mm PO Gul: grön

10357798

Prisintervall
726,977 kr - 495,6628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Färg
    Gul: grön
  • Förpackningstyp
    Box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.60 mm
  • Lägsta temperatur för full återställning
    100 °C
Krympslang 2:1 6.4 mm XLPO Röd

10391112

Prisintervall
781,2973 kr - 781,2973 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Lila

10391266

Prisintervall
1 095,988 kr - 1 095,988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 16.0 mm XLPO Vit

10392010

Prisintervall
1 511,9512 kr - 1 511,9512 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    8.0 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm XLPO Vit

10391983

Prisintervall
781,2973 kr - 781,2973 kr

Lagernivåer
2067 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 3:1 9.0 mm PO Brun

10393086

Prisintervall
1 622,215 kr - 1 622,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    3.0 mm
Krympslang 3:1 6.4 mm PO Gul: grön

10634172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Färg
    Gul: grön
  • Förpackningstyp
    Box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.65 mm
  • Lägsta temperatur för full återställning
    100 °C
Krympslang 3:1 9.0 mm PO Lila

10392720

Prisintervall
1 622,215 kr - 1 622,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    3.0 mm
Krympslang 3:1 9.0 mm PO Grön

10392836

Prisintervall
1 622,215 kr - 1 622,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    3.0 mm
Krympslang 3:1 18.0 mm PO Gul

10392911

Prisintervall
1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Gul
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    6.0 mm
Krympslang - 3:1 1.5 mm 3:1 PO Grå

10392980

Prisintervall
993,8105 kr - 993,8105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    0.5 mm
Krympslang 3:1 24.0 mm PO Lila

10392737

Prisintervall
2 490,336 kr - 2 490,336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    8.0 mm
Krympslang 3:1 19.0 mm PO Gul: grön

10634165


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Färg
    Gul: grön
  • Förpackningstyp
    Box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.85 mm
  • Lägsta temperatur för full återställning
    100 °C
Krympslang 3:1 4.5 mm PO Grön

10392829

Prisintervall
833,0324 kr - 833,0324 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    1.5 mm
Krympslang 3:1 9.0 mm XLPO Svart

10392577

Prisintervall
1 461,4657 kr - 1 461,4657 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    3.0 mm
Krympslang - 3:1 24.0 mm 3:1 PO Brun

10393109

Prisintervall
2 490,336 kr - 2 490,336 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    8.0 mm
Krympslang 3:1 4.5 mm PO Gul

10392881

Prisintervall
833,0324 kr - 833,0324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Gul
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    1.5 mm