Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr | 12 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gul
|
Rund
|
||
1 622,215 kr - 1 622,215 kr | 7 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
2 490,336 kr - 2 490,336 kr | 31 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
163,0904 kr - 163,0904 kr | 1078 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
180,0099 kr - 180,0099 kr | 58 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr | 1 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
144,1889 kr - 144,1889 kr | 175 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
327,3586 kr - 327,3586 kr | 89 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
180,0099 kr - 180,0099 kr | 58 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
190,6384 kr - 190,6384 kr | 183 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
180,0099 kr - 180,0099 kr | 28 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
144,1889 kr - 144,1889 kr | 40 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
413,105 kr - 413,105 kr | 4 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
144,1889 kr - 144,1889 kr | 152 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
180,0099 kr - 180,0099 kr | 50 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
1 095,988 kr - 1 095,988 kr | 2 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
150,0346 kr - 150,0346 kr | 87 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
661,9419 kr - 661,9419 kr | 2 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
163,0904 kr - 163,0904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta