Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8614 kr - 11,2728 kr | 186 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 61,5999 kr - 76,3358 kr | 1 I lager |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 58,5214 kr - 72,7853 kr | 97 I lager |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 205,3374 kr - 235,6646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 287,2949 kr - 329,3091 kr | 9 I lager |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 232,7059 kr - 266,8795 kr | 100 I lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 134,4753 kr - 154,299 kr | 37 I lager |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 82,0435 kr - 101,781 kr | 200 I lager |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 203,7101 kr - 233,4456 kr | 22 I lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 163,767 kr - 187,8808 kr | 30 I lager |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 41,0043 kr - 50,7426 kr | 197 I lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 46,9126 kr - 58,1394 kr | 100 I lager |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 127,3743 kr - 146,0144 kr | 39 I lager |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 149,1211 kr - 171,3118 kr | 165 I lager |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 79,0986 kr - 98,2305 kr | 70 I lager |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 8,8614 kr - 11,2728 kr | 9201 I lager |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 119,9774 kr - 137,7299 kr | 42 I lager |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 87,9538 kr - 109,03 kr | 51 I lager |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 193,2065 kr - 219,3915 kr | 72 I lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 319,9891 kr - 366,7374 kr | 64 I lager |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta