Cylindriska kuggdrev hör till de vanligaste dreven. De kallas även rakskurna drev och används i många olika tillämpningar där mekanisk kraftöverföring krävs.
Serienummer: SR2021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Antal tänder | Navdiameter | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225,928 kr - 259,1062 kr | 100 I lager |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
39,81 kr - 49,2646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
123,6643 kr - 141,7615 kr | 1 I lager |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
8,632 kr - 10,9445 kr | 89 I lager |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
197,7768 kr - 226,6461 kr | 72 I lager |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
246,3233 kr - 282,3741 kr | 54 I lager |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
8,632 kr - 10,9445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
54,0676 kr - 67,0746 kr | 48 I lager |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
287,4191 kr - 405,1767 kr | 48 I lager |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
187,5791 kr - 213,0014 kr | 72 I lager |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
137,5963 kr - 157,9916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
130,5585 kr - 149,8048 kr | 39 I lager |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
85,392 kr - 105,8544 kr | 61 I lager |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
8,6033 kr - 10,9445 kr | 186 I lager |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
59,8057 kr - 74,1124 kr | 191 I lager |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
144,7778 kr - 166,3221 kr | 165 I lager |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta