Meny Sök

Kulhandtag

I lager

Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1535 ,SRN0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
164 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Slutför Knoppmaterial Monteringsmetod Köp
94,028 kr - 117,5427 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Krom
Rostfritt stål
Threaded
398,8138 kr - 698,3788 kr 4 I lager
M6
Krom
Rostfritt stål
Threaded
117,3509 kr - 146,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Polerad
Aluminium
Threaded
141,7462 kr - 177,1678 kr 165 I lager
M10
Polerad
Aluminium
Threaded
103,8756 kr - 129,8445 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Krom
Rostfritt stål
Push Fit
1,0283 kr - 2,5536 kr 3052 I lager
4.0 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
3,562 kr - 10,6669 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
19,3137 kr - 72,3155 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
15,3119 kr - 57,149 kr 1030 I lager
M12
Blank yta
Fenolplast
Threaded
15,6411 kr - 47,2251 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Blank
Bakelit PA6 GF
Threaded
0,8531 kr - 2,5536 kr 9592 I lager
6.0 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
3,562 kr - 10,6669 kr 1230 I lager
9.5 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
0,8531 kr - 2,5536 kr 9300 I lager
3.2 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
3,1023 kr - 5,3889 kr 1500 I lager
6.0 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
6,2047 kr - 46,5144 kr 750 I lager
15.9 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
401,8509 kr - 703,6638 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Krom
Rostfritt stål
Threaded
102,7138 kr - 128,3475 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Polerad
Aluminium
Threaded
15,3119 kr - 26,5394 kr 5965 I lager
M10
Blank yta
Fenolplast
Threaded
8,4453 kr - 32,9197 kr 36325 I lager
M4
Blank
Bakelit PA6 GF
Threaded
10,5423 kr - 25,652 kr 7242 I lager
M6
Blank
Bakelit PA6 GF
Threaded
  • av 9
Kulformiga knoppar 16.0 mm M5 Rostfritt stål Naturfärgad

10285121

Prisintervall
117,5427 kr - 94,028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Kulformiga knoppar 32.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10285190

Prisintervall
698,3788 kr - 398,8138 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 16.0 mm M4 Aluminium Naturfärgad

10285268

Prisintervall
146,6999 kr - 117,3509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Slutför
    Polerad
  • Knoppmaterial
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Kulformiga knoppar 25.0 mm M10 Aluminium Naturfärgad

10285336

Prisintervall
177,1678 kr - 141,7462 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Polerad
  • Knoppmaterial
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Kulformiga knoppar 16.0 mm 4.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10285428

Prisintervall
129,8445 kr - 103,8756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    4.0 mm
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 12.0 mm (DIA) 4.0 mm Svart

10099087

Prisintervall
2,5536 kr - 1,0283 kr

Lagernivåer
3052 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    4.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Svart

10494417

Prisintervall
10,6669 kr - 3,562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.4 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Svart

10102084

Prisintervall
72,3155 kr - 19,3137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    9.5 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 32.0 mm M12 Fenolplast Svart

10252284

Prisintervall
57,149 kr - 15,3119 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Svart

10333365

Prisintervall
47,2251 kr - 15,6411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Blank
  • Knoppmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 12.0 mm (DIA) 6.0 mm Svart

10099100

Prisintervall
2,5536 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
9592 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) 9.5 mm Svart

10101568

Prisintervall
10,6669 kr - 3,562 kr

Lagernivåer
1230 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    9.5 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Svart

10099070

Prisintervall
2,5536 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3.2 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) 6.0 mm Svart

10101414

Prisintervall
5,3889 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 30.0 mm (DIA) 15.9 mm Svart

10101964

Prisintervall
46,5144 kr - 6,2047 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    15.9 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 32.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10285213

Prisintervall
703,6638 kr - 401,8509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 16.0 mm M6 Aluminium Naturfärgad

10285282

Prisintervall
128,3475 kr - 102,7138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Polerad
  • Knoppmaterial
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Kulformiga knoppar 32.0 mm M10 Fenolplast Svart

10252277

Prisintervall
26,5394 kr - 15,3119 kr

Lagernivåer
5965 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 16.0 mm M4 Bakelit PA6 GF Svart

10333310

Prisintervall
32,9197 kr - 8,4453 kr

Lagernivåer
36325 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Slutför
    Blank
  • Knoppmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Svart

10333358

Prisintervall
25,652 kr - 10,5423 kr

Lagernivåer
7242 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    22.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Blank
  • Knoppmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Commodity Code
    3926909790