De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.
De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d4 | Handgänga | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630,7982 kr - 840,9856 kr | 4 I lager |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
22.0
|
45.0
|
Rostfritt stål
|
22.0
|
||
| 29,4026 kr - 42,0375 kr | 20 I lager |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Stål
|
13.0
|
||
| 52,1926 kr - 74,5102 kr | 84 I lager |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
| 110,2893 kr - 157,5224 kr | 44 I lager |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 50,3033 kr - 71,9124 kr | 173 I lager |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
| 107,5734 kr - 153,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Rostfritt stål
|
16.0
|
||
| 110,2893 kr - 157,5224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 24,9155 kr - 35,661 kr | 753 I lager |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Stål
|
10.0
|
||
| 120,0902 kr - 171,5743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
22.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 21,373 kr - 30,4654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
||
| 109,3447 kr - 156,2235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Rostfritt stål
|
16.0
|
||
| 65,7721 kr - 93,8758 kr | 37 I lager |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Rostfritt stål
|
13.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta