Meny Sök

Kulleder

I lager

De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.

Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
  • Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d4 Handgänga d1 l1 ±0.3 Material d3 Köp
160 I lager
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
5 I lager
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
39 I lager
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
233 I lager
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
16 I lager
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Stål
10.0
27 I lager
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
36 I lager
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
2 I lager
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
12 I lager
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
303 Rostfritt stål
8.0
6 I lager
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
6 I lager
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
8 I lager
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
303 Rostfritt stål
13.0
228 I lager
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
303 Rostfritt stål
10.0
169 I lager
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
303 Rostfritt stål
13.0
55 I lager
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
303 Rostfritt stål
8.0
237 I lager
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
  • av 2
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Stål

20212940


Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Högermontage 19.0 M14 303 Rostfritt stål

20213077


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M16 303 Rostfritt stål

20213176


Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Stål

20212971


Lagernivåer
233 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 10.0 M6 Stål

20212957


Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M14 Stål

20213008


Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 19.0 M16 303 Rostfritt stål

20213091


Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M14 303 Rostfritt stål

20213169


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 303 Rostfritt stål

20213107


Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M14 303 Rostfritt stål

20213152


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M12 303 Rostfritt stål

20213145


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 303 Rostfritt stål

20213121


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Högermontage 10.0 M6 303 Rostfritt stål

20217037


Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 303 Rostfritt stål

20217044


Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Högermontage 8.0 M5 303 Rostfritt stål

20217020


Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Högermontage 16.0 M10 303 Rostfritt stål

20217051


Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0