Meny Sök

Kulmatningar - Eurokula

I lager

Kulmatningar med Eurokula är perfekta för t.ex. last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. Euro-överföringsenheter har ett lagersäte av särskilt härdat stål med ett utgångshål för smuts och tätning av ullfilt. Fästs med Essentras sortiment av fästklämmor.

Serienummer: SR6422

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Stommens höjd Kroppens diameter Lagermaterial Belastningskapacitet, kula uppe Köp
181,6028 kr - 243,258 kr 8 I lager
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Kolstål
300.0 kg
88,139 kr - 118,1259 kr 86 I lager
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Kolstål
160.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Rostfritt stål
200.0 kg
199,9593 kr - 562,6324 kr 20 I lager
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Rostfritt stål
100.0 kg
104,8139 kr - 140,546 kr 92 I lager
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
221,959 kr - 624,722 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Rostfritt stål
100.0 kg
388,4282 kr - 1 093,1901 kr 166 I lager
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Rostfritt stål
200.0 kg
81,5531 kr - 109,2979 kr 112 I lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Kolstål
60.0 kg
124,8519 kr - 167,31 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
153,8579 kr - 432,8621 kr 160 I lager
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Kolstål
300.0 kg
62,0756 kr - 83,0945 kr 965 I lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Kolstål
60.0 kg
112,2406 kr - 150,3548 kr 84 I lager
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Kolstål
160.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Kolstål
610.0 kg
165,6285 kr - 466,1139 kr 111 I lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Rostfritt stål
38.0 kg
10302057 186,0868 kr - 523,4953 kr Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Rostfritt stål
38.0 kg
28 I lager
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
86,0371 kr - 242,1791 kr 130 I lager
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
Kulmatning 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Prisintervall
243,258 kr - 181,6028 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    30.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    300.0 kg
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Kroppens diameter
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    13.8 mm
Kulmatning 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Prisintervall
118,1259 kr - 88,139 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    22.2 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    160.0 kg
  • Huvudets höjd
    4.3 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm
Kulmatning 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    30.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    200.0 kg
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Kroppens diameter
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    13.8 mm
Kulmatning 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Prisintervall
562,6324 kr - 199,9593 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    22.2 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    100.0 kg
  • Huvudets höjd
    4.3 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm
Kulmatning 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Prisintervall
140,546 kr - 104,8139 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    10.0 kg
  • Huvudets höjd
    4.3 mm
  • Kroppens diameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    9.8 mm
Kulmatning 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Prisintervall
624,722 kr - 221,959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    22.2 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    100.0 kg
  • Huvudets höjd
    4.3 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    9.8 mm
Kulmatning 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Prisintervall
1 093,1901 kr - 388,4282 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    30.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    200.0 kg
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Kroppens diameter
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    13.8 mm
Kulmatning 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Prisintervall
109,2979 kr - 81,5531 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    60.0 kg
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kroppens diameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm
Kulmatning 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Prisintervall
167,31 kr - 124,8519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    22.2 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm
Kolstål Kulmatning 37.0 mm (H) 45.0 mm

10301999

Prisintervall
432,8621 kr - 153,8579 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    30.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    300.0 kg
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Kroppens diameter
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    13.8 mm
Kulmatning 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Prisintervall
83,0945 kr - 62,0756 kr

Lagernivåer
965 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    60.0 kg
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kroppens diameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm
Kulmatning 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Prisintervall
150,3548 kr - 112,2406 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    22.2 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    160.0 kg
  • Huvudets höjd
    4.3 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    9.8 mm
Kulmatning 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    44.5 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    610.0 kg
  • Huvudets höjd
    9.0 mm
  • Kroppens diameter
    62.0 mm
  • Stommens höjd
    19.0 mm
Kulmatning 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Prisintervall
466,1139 kr - 165,6285 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    38.0 kg
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kroppens diameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm
Rostfritt stål Kulmatning 21.0 mm (H) 24.0 mm

10302057

Prisintervall
523,4953 kr - 186,0868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    38.0 kg
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kroppens diameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm
Kulmatning 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    22.2 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Huvudets höjd
    4.3 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    9.8 mm
Kulmatning 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Prisintervall
242,1791 kr - 86,0371 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    10.0 kg
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kroppens diameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    9.5 mm