Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0757 kr - 1,0757 kr | 15003 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 88 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|||
| 1,398 kr - 2,1489 kr | 43869 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,3027 kr - 2,0826 kr | 1384 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 5894 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | 8704 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,6948 kr - 1,6948 kr | 13585 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,373 kr - 1,373 kr | 18867 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,7146 kr - 5,9749 kr | 230 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,0682 kr - 3,7774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 92122 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 2,0869 kr - 2,5764 kr | 5000 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 1,7172 kr - 2,1199 kr | 500 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 3,2673 kr - 4,0338 kr | 23294 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,1145 kr - 1,1145 kr | 16095 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,1349 kr - 1,4011 kr | 1064 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 10407790 | 1,7326 kr - 2,139 kr | 10020 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
| 0,6324 kr - 0,8201 kr | 29057 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 5,634 kr - 6,9556 kr | 470 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta