Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: PA, HDPE, Nylon, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | HD | D | Färg | Material | H | T1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6804 kr - 3,0593 kr | 2890 I lager |
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
Vit
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8072 kr - 0,8072 kr | 9719 I lager |
UL94 V-2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | 17074 I lager |
UL94 V-2
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,6948 kr - 1,6948 kr | 3861 I lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Vit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,3194 kr - 5,3194 kr | 1175 I lager |
UL94 V-2
|
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,0682 kr - 3,7774 kr | 21798 I lager |
|
1 in
25.4 mm
|
|
Vit
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8072 kr - 0,8072 kr | 16894 I lager |
UL94 V-2
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,5382 kr - 3,1335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,4362 kr - 1,4362 kr | 4953 I lager |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8876 kr - 0,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,404 kr - 7,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Svart
|
PA
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,8671 kr - 3,4327 kr | 790 I lager |
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
Vit
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8072 kr - 0,8072 kr | 264000 I lager |
UL94 V-2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,2251 kr - 1,9533 kr | 300 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,3752 kr - 7,4256 kr | 450 I lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,373 kr - 1,373 kr | 7867 I lager |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10261736 | 3,4765 kr - 4,8671 kr | 204100 I lager |
UL94 V-2
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
2,7901 kr - 3,9062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Svart
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3946 kr - 2,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
Vit
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,1863 kr - 1,8815 kr | 495 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vit
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta