Hattmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från din tillämpning
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5938 kr - 9,2608 kr | 2900 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,8296 kr - 12,3823 kr | 894 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,7042 kr - 42,606 kr | 422 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,1269 kr - 31,2148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2489 kr - 7,0418 kr | 1050 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Mjukt stål
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 3,6088 kr - 7,2785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta