Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Serienummer: SR1955
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Färg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5081 kr - 2,0969 kr | 3589 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,2118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1724 kr - 1,3027 kr | 21486 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,8296 kr - 10,8296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 3,0449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8001 kr - 1,8001 kr | 5500 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2696 kr - 1,7666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 858 I lager |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3842 kr - 2,3842 kr | 1000 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1688 kr - 2,1688 kr | 43164 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7522 kr - 1,7522 kr | 4396 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4474 kr - 1,6082 kr | 11697 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3759 kr - 1,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1167 kr - 3,1167 kr | 3944 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,9443 kr - 2,9443 kr | 4 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7056 kr - 6,018 kr | 1504 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,8188 kr - 8,8188 kr | 804 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,4793 kr - 2,0539 kr | 4621 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1978 kr - 1,7988 kr | 2000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10179901 | 1,3107 kr - 1,9661 kr | 642 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta