Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Låsområde Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
47,3553 kr - 73,6639 kr 78 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
179,3923 kr - 251,1492 kr 147 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
31,1587 kr - 48,4691 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
37,6311 kr - 58,5373 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
164,3113 kr - 230,0358 kr 143 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
40.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
158,1352 kr - 221,3893 kr 544 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
53,1287 kr - 99,9544 kr 84 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
45,738 kr - 85,8983 kr 102 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
45,738 kr - 85,8983 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
179,3923 kr - 251,1492 kr 193 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
30.0 mm
48,9453 kr - 92,1455 kr 110 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
60,7181 kr - 94,4503 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
212,8578 kr - 298,0009 kr 55 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
40.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
60,481 kr - 94,0815 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
48,9453 kr - 92,1455 kr 77 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
53,1287 kr - 99,9544 kr 93 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
31,5142 kr - 49,022 kr 84 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
45,738 kr - 85,8983 kr 154 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
37,6311 kr - 58,5373 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
53,1287 kr - 99,9544 kr 136 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • av 3
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 30.0 mm Zinklegering

20120498

Prisintervall
73,6639 kr - 47,3553 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 46.0 mm Zinklegering

20120559

Prisintervall
251,1492 kr - 179,3923 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 34.0 mm Zinklegering

20120443

Prisintervall
48,4691 kr - 31,1587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 30.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120436

Prisintervall
58,5373 kr - 37,6311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 40.0 mm Zinklegering

20058623

Prisintervall
230,0358 kr - 164,3113 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 56.0 mm Zinklegering

20058708

Prisintervall
221,3893 kr - 158,1352 kr

Lagernivåer
544 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 70.0 mm Zinklegering

20058579

Prisintervall
99,9544 kr - 53,1287 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 46.0 mm Zinklegering

20058906

Prisintervall
85,8983 kr - 45,738 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 44.0 mm Zinklegering

20058890

Prisintervall
85,8983 kr - 45,738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 50.0 mm Zinklegering

20058678

Prisintervall
251,1492 kr - 179,3923 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 54.0 mm Zinklegering

20058913

Prisintervall
92,1455 kr - 48,9453 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 70.0 mm Zinklegering

20058951

Prisintervall
94,4503 kr - 60,7181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 60.0 mm Zinklegering

20058739

Prisintervall
298,0009 kr - 212,8578 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 66.0 mm Zinklegering

20058852

Prisintervall
94,0815 kr - 60,481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 54.0 mm Zinklegering

20058531

Prisintervall
92,1455 kr - 48,9453 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 70.0 mm Zinklegering

20058869

Prisintervall
99,9544 kr - 53,1287 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 70.0 mm Zinklegering

20058777

Prisintervall
49,022 kr - 31,5142 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 44.0 mm Zinklegering

20058517

Prisintervall
85,8983 kr - 45,738 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 34.0 mm Zinklegering

20058791

Prisintervall
58,5373 kr - 37,6311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 64.0 mm Zinklegering

20058845

Prisintervall
99,9544 kr - 53,1287 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm