Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar med vingvred

I lager

Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.

Serienummer: SR5523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Hylsans höjd Grepplängd Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
169,8726 kr - 237,8216 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
50.0 mm
48.0 mm
40.0 mm
142,4797 kr - 199,4716 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
189,8772 kr - 265,8281 kr 87 I lager
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
67,1268 kr - 104,4194 kr 48 I lager
58.0 mm
60.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
  • av 2
Kvartsvarvslås 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Svart pulverlackering

20120788

Prisintervall
237,8216 kr - 169,8726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zinklegering
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Kvartsvarvslås 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Svart pulverlackering

20120733

Prisintervall
199,4716 kr - 142,4797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Commodity Code
    7907000090
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zinklegering
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Kvartsvarvslås 60.0 mm 22.2 X 20.2 mm Krompläterad

20120795

Prisintervall
265,8281 kr - 189,8772 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zinklegering
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Kvartsvarvslås 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Krompläterad

20120801

Prisintervall
104,4194 kr - 67,1268 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    8301409000
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zinklegering
  • Spärrmodell
    Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel