Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi
Serienummer: SR5526
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nyckeltyp | Grepplängd | Låsområde | Maximal kompatibel dörrtjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,738 kr - 85,8983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 212,8578 kr - 298,0009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,7514 kr - 44,7244 kr | 13 I lager |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 45,738 kr - 85,8983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 42,2519 kr - 79,4559 kr | 290 I lager |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,5142 kr - 49,022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,1587 kr - 48,4691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 48,9453 kr - 92,1455 kr | 50 I lager |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20058562 | 60,525 kr - 94,1502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 149,0936 kr - 149,0936 kr | 111 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,3494 kr - 44,099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,2079 kr - 87,4345 kr | 100 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 37 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 179,3923 kr - 251,1492 kr | 8 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 47,2784 kr - 73,5443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 194,1861 kr - 271,8605 kr | 65 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 179,3923 kr - 251,1492 kr | 58 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 48,9453 kr - 92,1455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 164,3113 kr - 230,0358 kr | 153 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,6041 kr - 58,4954 kr | 39 I lager |
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta