Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Låsområde Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
48,9453 kr - 92,1455 kr 25 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
53,1287 kr - 99,9544 kr 19 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
164,3113 kr - 230,0358 kr 272 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
56,2066 kr - 87,4324 kr Fråga angående leveranstidhär
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
42,2519 kr - 127,6802 kr 90 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
173,2162 kr - 242,5028 kr Fråga angående leveranstidhär
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
  • av 3
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 56.0 mm Zinklegering

20120467

Prisintervall
92,1455 kr - 48,9453 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 64.0 mm Zinklegering

20120702

Prisintervall
99,9544 kr - 53,1287 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 34.0 mm Zinklegering

20120504

Prisintervall
230,0358 kr - 164,3113 kr

Lagernivåer
272 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 60.0 mm Zinklegering

20120610

Prisintervall
87,4324 kr - 56,2066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 30.0 mm Zinklegering

20120641

Prisintervall
127,6802 kr - 42,2519 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 68.0 mm Zinklegering

20120634

Prisintervall
242,5028 kr - 173,2162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm