Meny Sök

Kvartsvarvslås - Med vingvred, låsbart med hänglås

I lager

Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Slutför Monteringshålets längd Låsområde Köp
47,1727 kr - 52,4141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
22.2 mm
25.5 mm
47,1727 kr - 52,4141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
22.2 mm
18.5 mm
47,1727 kr - 52,4141 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
22.2 mm
28.5 mm
30,2964 kr - 47,1279 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
Svart pulverlackering
22.2 mm
18.5 mm
  • av 2
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 25.5 mm

20077402

Prisintervall
52,4141 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    25.5 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Kvartsvarvslås Hänglåsnyckel 18.5 mm

20077396

Prisintervall
52,4141 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 28.5 mm

20077426

Prisintervall
52,4141 kr - 47,1727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Färg
    Naturfärgad
Kvartsvarvslås 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20066888

Prisintervall
47,1279 kr - 30,2964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Svart