Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning, en monteringsmutter och två vanliga Euronycklar (5333).
Det är gjort för att vara snabbt och enkelt att installera, ger extra säkerhet och förhindrar obehörigt inträde och tillåter samtidigt enkel åtkomst när det är upplåst. Produkterna inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elektriska kapslingar, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5541
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Knopphöjd | Färg | Monteringshålets längd | Nyckeltyp | Allt material | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 203 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 177,8124 kr - 377,5457 kr | 74 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 177,2723 kr - 343,6054 kr | 47 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 141 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 77,6519 kr - 108,7127 kr | 14 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Krom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Lika låsning
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 91 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 177,8124 kr - 377,5457 kr | 34 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 177,8124 kr - 377,5457 kr | 26 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 177,8124 kr - 377,5457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20051617 | 177,8124 kr - 377,5457 kr | 1 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
| 177,8124 kr - 377,5457 kr | 297 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 30,8449 kr - 47,981 kr | 100 I lager |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Krom
|
0.559 in
14.2 mm
|
Lika låsning
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 41 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 53,4415 kr - 59,3796 kr | 299 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 179 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 66 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 81 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 173 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 177,2723 kr - 343,6054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krom
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 183,2703 kr - 389,1824 kr | 30 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta