Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91,9224 kr - 128,6913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
51,4191 kr - 71,9867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
25,00 kr - 38,50 kr | 7 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
91,9224 kr - 128,6913 kr | 278 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
86,8666 kr - 121,6133 kr | 26 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
46,4439 kr - 65,0215 kr | 89 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
51,4191 kr - 71,9867 kr | 125 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
Polyamid
|
||
86,8666 kr - 121,6133 kr | 20 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
92,0143 kr - 128,82 kr | 27 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
86,8666 kr - 121,6133 kr | 9 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
141,7615 kr - 265,0578 kr | 15 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
28,0425 kr - 43,6216 kr | 82 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krompläterad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
91,9224 kr - 128,6913 kr | 28 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
50,4501 kr - 56,0557 kr | 5 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
38,5892 kr - 42,8769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
23,4401 kr - 35,1327 kr | 270 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
22,9033 kr - 64,3757 kr | 50 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
91,9224 kr - 128,6913 kr | 18 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
147,2194 kr - 275,2399 kr | 33 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
92,0143 kr - 128,82 kr | 48 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta