Meny Sök

Kvartsvarvslås 14.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Svart

Essentra artikelnummer:

20120122

Tillverkarens artikelnummer:

060123838E

254 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 226,1503 kr
50 + 30,2386 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

226,15 kr

1 x 226,1503 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material Zinklegering
Slutför Svart pulverlackering
Låsområde 14.5 mm
Inkluderar Inget ingår
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Nyckeltyp Trekantsnyckel 8,0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss