Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 206,6867 kr - 229,6519 kr | 43 I lager |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Krompläterad
|
Järnvägsnyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 131,1171 kr - 145,6858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Skårad nyckel
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 108,5652 kr - 120,6279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 18,8866 kr - 20,9852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Utan finish
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 29,0517 kr - 49,7985 kr | 50 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 48 I lager |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | 50 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | 49 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | 46 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 363,1869 kr - 699,6702 kr | 47 I lager |
|
304 Rostfritt stål
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 75,892 kr - 161,3087 kr | 151 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 401 I lager |
|
|
|
|
|
||
| 16,0891 kr - 17,8768 kr | 3 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 1311 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 2 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta