Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,3287 kr - 117,5273 kr | 288 I lager |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 104,8937 kr - 116,5486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
Rå
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 363,1869 kr - 699,6702 kr | 93 I lager |
|
304 Rostfritt stål
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 363,1869 kr - 699,6702 kr | 161 I lager |
|
304 Rostfritt stål
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 33 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 14 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 75,892 kr - 161,3087 kr | 23 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 45 I lager |
|
|
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 9 I lager |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 37,8056 kr - 59,9598 kr | 798 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 275 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 12,4686 kr - 19,3955 kr | 99 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 29 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 20,3843 kr - 22,6492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 873 I lager |
|
|
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 86 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | 50 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta