Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 339 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 49 I lager |
|
|
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 62 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 60 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 9981 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,7668 kr - 45,979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,8056 kr - 59,9598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 130 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,7187 kr - 349,4023 kr | 239 I lager |
|
|
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | 134 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 47,9416 kr - 358,597 kr | 59 I lager |
|
Zinklegering
|
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 747 I lager |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 25,3182 kr - 39,3839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Trekantsnyckel, 7,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 36,8857 kr - 51,6401 kr | 1 I lager |
Universell
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Krompläterad
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 31,2333 kr - 48,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
Skårad nyckel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta