Meny Sök

Kvartsvarvslås

I lager

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
253 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material Slutför Nyckeltyp Låsområde Köp
75,892 kr - 161,3087 kr 140 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
363,1869 kr - 699,6702 kr 128 I lager
304 Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
55,3287 kr - 117,5273 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
363,1869 kr - 699,6702 kr 236 I lager
304 Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
26,7668 kr - 45,979 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Kromad pressgjuten zinklegering
Svart pulverlackering
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
27.0 mm
363,1869 kr - 699,6702 kr 6 I lager
304 Rostfritt stål
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
363,1869 kr - 679,1945 kr 83 I lager
304 Rostfritt stål
46,7187 kr - 349,4023 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
15,1093 kr - 16,7881 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
55,3287 kr - 117,5273 kr 6132 I lager
Nylon
15,1093 kr - 16,7881 kr 47 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 84 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
104,8937 kr - 116,5486 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 1 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
31,2333 kr - 48,5853 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Zinklegering
Svart pulverlackering
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
20.0 mm
43,3419 kr - 60,6787 kr 45 I lager
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
363,1869 kr - 699,6702 kr Fråga angående leveranstidhär
304 Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
55,3287 kr - 117,5273 kr 575 I lager
Nylon
52,9715 kr - 396,2301 kr Fråga angående leveranstidhär
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
15,1093 kr - 16,7881 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
  • av 13
Kvartsvarvslås 24.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20055707

Prisintervall
161,3087 kr - 75,892 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 24.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm

20050108

Prisintervall
699,6702 kr - 363,1869 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Skårad 18.5 mm Nylon

20050900

Prisintervall
117,5273 kr - 55,3287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 18.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk 304 Rostfritt stål

20050139

Prisintervall
699,6702 kr - 363,1869 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    8301409000
Nyckellås 27.0 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Kromad pressgjuten zinklegering

20072407

Prisintervall
45,979 kr - 26,7668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Svart pulverlackering
Kvartsvarvslås 24.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 304 Rostfritt stål

20050061

Prisintervall
699,6702 kr - 363,1869 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    304 Rostfritt stål
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås

20050238

Prisintervall
679,1945 kr - 363,1869 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås 24.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20056018

Prisintervall
349,4023 kr - 46,7187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 8.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Nylon

20050474

Prisintervall
16,7881 kr - 15,1093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 18.5 mm Nylon

20050795

Prisintervall
117,5273 kr - 55,3287 kr

Lagernivåer
6132 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    35.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 18.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Nylon

20050610

Prisintervall
16,7881 kr - 15,1093 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 14.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Nylon

20050481

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm Rostfritt stål

20051884

Prisintervall
116,5486 kr - 104,8937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås 18.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Nylon

20050559

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm 20.0 mm Zinklegering

20072445

Prisintervall
48,5853 kr - 31,2333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Låsområde
    20.0 mm
Kvartsvarvslås 5,0 mm dubbelbit 22.5 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20077389

Prisintervall
60,6787 kr - 43,3419 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 14.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm 304 Rostfritt stål

20050160

Prisintervall
699,6702 kr - 363,1869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    304 Rostfritt stål
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås 5,0 mm dubbelbit 22.5 mm Nylon

20050733

Prisintervall
117,5273 kr - 55,3287 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 24.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Nylon

20050504

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 14.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Nylon

20050603

Prisintervall
16,7881 kr - 15,1093 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790