Meny Sök

Kvartsvarvslås

I lager

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
253 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material Slutför Nyckeltyp Låsområde Köp
23,306 kr - 36,2537 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
26.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr 30 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
28.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr 49 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
26.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr 49 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
24.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
18.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
22.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
8.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr 49 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
28.5 mm
131,1171 kr - 145,6858 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Skårad nyckel
13.5 mm
20,3927 kr - 31,7219 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
14.5 mm
104,8937 kr - 116,5486 kr 172 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
23,306 kr - 36,2537 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24.5 mm
21,5953 kr - 33,5929 kr Fråga angående leveranstidhär
Universell
Zinklegering
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
18.5 mm
25,3896 kr - 43,5551 kr 250 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Trekantsnyckel 8,0 mm
22.5 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 45 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
18,8866 kr - 20,9852 kr 168 I lager
Nylon
52,9715 kr - 396,2301 kr 1 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
20,3927 kr - 31,7219 kr 40 I lager
Universell
PA
Plastbelagd
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24.5 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 48 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
52,9715 kr - 396,2301 kr 103 I lager
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • av 13
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 26.5 mm Zinklegering

20077914

Prisintervall
36,2537 kr - 23,306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 28.5 mm PA

20077969

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 26.5 mm PA

20078188

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    26.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 24.5 mm PA

20078140

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm PA

20078089

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    18.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm PA

20078102

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    22.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 8.5 mm PA

20078263

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    8.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 28.5 mm PA

20078225

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    28.5 mm
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 13.5 mm Rostfritt stål

20051907

Prisintervall
145,6858 kr - 131,1171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 14.5 mm PA

20078027

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    14.5 mm
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm Rostfritt stål

20051853

Prisintervall
116,5486 kr - 104,8937 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Höger- och vänstermontage
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    Rostfritt stål
  • Slutför
  • Låsområde
    13.5 mm
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 24.5 mm Zinklegering

20077877

Prisintervall
36,2537 kr - 23,306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm Zinklegering

20078058

Prisintervall
33,5929 kr - 21,5953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material, spärr
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Material
    Zinklegering
  • Slutför
    Plastbelagd
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm PA

20078126

Prisintervall
43,5551 kr - 25,3896 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    22.5 mm
Kvartsvarvslås 28.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Nylon

20050580

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 8,0 mm triangel 18.5 mm Nylon

20050801

Prisintervall
20,9852 kr - 18,8866 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Regellängd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 26.5 mm Nyckel 8,0 mm kvadratisk Nylon

20050573

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Prisintervall
31,7219 kr - 20,3927 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Inriktning vid montering
    Universell
  • Handtagstyp
    Handtag som kräver drivverktyg
  • Material
    PA
  • Slutför
    Plastbelagd
  • Låsområde
    24.5 mm
Kvartsvarvslås 26.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Nylon

20050634

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Nylon

20050498

Prisintervall
396,2301 kr - 52,9715 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Höljets material
    Nylon
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790