Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material | Slutför | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 30 I lager |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 49 I lager |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 43 I lager |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | 48 I lager |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 206,6867 kr - 229,6519 kr | 43 I lager |
Universell
|
Rostfritt stål
|
Krompläterad
|
Järnvägsnyckel
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 25,3896 kr - 43,5551 kr | 47 I lager |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 21,5953 kr - 33,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 23,306 kr - 36,2537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
Zinklegering
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 20,3927 kr - 31,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Universell
|
PA
|
Plastbelagd
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta