Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.
Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,1466 kr - 156,8879 kr | 2 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 31,6586 kr - 31,6586 kr | 1064 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vit
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 284,7799 kr - 554,2335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.236 in
260.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 30,3272 kr - 30,3272 kr | 30 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 414,2162 kr - 1 191,4157 kr | 6 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 79,1466 kr - 156,8879 kr | 220 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 752,6462 kr - 2 164,4311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.89 in
175.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 15,5334 kr - 15,5334 kr | 521 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 22,3385 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Vit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1 116,3492 kr - 3 210,4536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 26,6287 kr - 26,6287 kr | 140 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Mörkgrå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 26,6287 kr - 26,6287 kr | 48 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 273,6846 kr - 273,6846 kr | 3 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 24,5576 kr - 26,6287 kr | 240 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 68,4767 kr - 68,4767 kr | 446 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,7525 kr - 17,7525 kr | 96 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,7994 kr - 21,405 kr | 1527 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
Mässing
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 9,6334 kr - 13,2108 kr | 400 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 6,1098 kr - 6,3613 kr | 7602 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 6,598 kr - 6,598 kr | 700 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta