Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478,2823 kr - 931,0751 kr | 21 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 329,1612 kr - 640,5995 kr | 8 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 372,9508 kr - 744,363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 209,4981 kr - 602,6979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 267,3973 kr - 719,5971 kr | 2 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 401,8726 kr - 562,6216 kr | 12 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Fast platta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 355,4054 kr - 696,5821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Gummi
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 236,9369 kr - 464,3673 kr | 12 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Termoplast
|
|
||
| 311,7046 kr - 838,9262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 313,4798 kr - 614,4205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Gummi
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 452,4081 kr - 633,3713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 169,213 kr - 486,8184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 311,8223 kr - 896,9015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 267,9867 kr - 770,4592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplastisk polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 195,0114 kr - 382,2472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Termoplast
|
|
||
| 387,0048 kr - 753,0617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 772,9197 kr - 1 390,8652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 845,5444 kr - 2 396,5008 kr | 30 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 492,0405 kr - 982,0248 kr | 20 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 427,2649 kr - 1 210,9878 kr | 28 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta