Meny Sök

Länkhjul för höga temperaturer

I lager

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
12 I lager
80.0 mm
Fast platta
Fenolplast
100.0 kg
12 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Termoplast
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
Gummi
150.00 N
4 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Fenolplast
150.0 kg
107 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
Plast
281 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
Plast
28 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Fenolplast
150.0 kg
199 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
Plast
50.0 kg
22 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
Fenolplast
100.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
Termoplast
152.9 kg
Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
Termoplast
101.8 kg
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Plast
150.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
Fenolplast
100.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
Fenolplast
150.0 kg
Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
Gummi
100.0 N
  • av 2
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 35.0 mm Svart

10277553


Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 100.0 mm 152.9 kg Påskruvbara 100.0 mm Svart

10209004


Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Hjulmaterial
    Termoplast
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
Länkhjul 100.0 mm 150.00 N Påskruvbara Vit

10209042


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.00 N
  • Hjulmaterial
    Gummi
Länkhjul 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Påskruvbara Svart

10277485


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering 47.0 mm Svart

10277638


Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
  • Total höjd
    99.0 mm
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Zinkpläterat stål
Länkhjul 60.0 mm 40.0 kg Skruvmontering 47.0 mm Svart

10277621


Lagernivåer
281 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Zinkpläterat stål
Länkhjul 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Påskruvbara Svart

10277386


Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering Svart

10277607


Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
  • Total höjd
    99.0 mm
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjulmaterial
    Plast
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Påskruvbara Svart

10277478


Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 50.0 mm Svart

10209011


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    152.9 kg
  • Hjulmaterial
    Termoplast
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 45.0 mm Svart

10208991


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    45.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    101.8 kg
  • Hjulmaterial
    Termoplast
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 35.0 mm Svart

10277560


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulmaterial
    Plast
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 35.0 mm Svart

10277454


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 35.0 mm Svart

10277461


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 80.0 mm 100.0 N Påskruvbara Vit

10209028


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 N
  • Hjulmaterial
    Gummi