Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,0542 kr - 247,9139 kr | 152 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 27,6047 kr - 38,6466 kr | 200 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svängplatta för dubbelhjul
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 39,2351 kr - 82,3938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 27,7448 kr - 58,2642 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 43,2988 kr - 90,9275 kr | 88 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 40,1039 kr - 56,1455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjulplatta med broms
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 96,5293 kr - 237,0317 kr | 154 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 86,3956 kr - 168,3826 kr | 813 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 119,0897 kr - 119,0897 kr | 1136 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 609,7989 kr - 1 187,0663 kr | 50 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 124,2676 kr - 246,0499 kr | 44 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 65,2405 kr - 129,2383 kr | 105 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 143,6474 kr - 284,5728 kr | 2 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 100,7455 kr - 199,4495 kr | 62 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 90,5378 kr - 179,256 kr | 98 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 63,4652 kr - 123,6462 kr | 101 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 439,3748 kr - 855,2718 kr | 18 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 343,3632 kr - 668,5597 kr | 42 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 366,2936 kr - 713,2961 kr | 68 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 85,5079 kr - 187,6441 kr | 100 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta