Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
68,08 kr - 134,8243 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Gängat hjulskaft
50.0 kg
77,8467 kr - 151,4134 kr 53 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
67,6491 kr - 133,9194 kr 52 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft
40.0 kg
57,3078 kr - 113,4092 kr 136 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft
40.0 kg
246,1797 kr - 487,7201 kr 182 I lager
125.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
131,2766 kr - 259,9967 kr 84 I lager
60.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
107,5779 kr - 213,2456 kr 190 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
204,6709 kr - 405,3778 kr 3 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
73,3943 kr - 145,381 kr 251 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
75,836 kr - 150,2069 kr 72 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft
60.0 kg
49,121 kr - 97,4233 kr 1103 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft
35.0 kg
53,2862 kr - 103,1541 kr 124 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta
40.0 kg
230,955 kr - 449,716 kr 62 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
333,3623 kr - 649,0871 kr 40 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
115,6211 kr - 115,6211 kr 1216 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
49,6955 kr - 99,5347 kr 208 I lager
50.0 mm
Hjul till bulthål
40.0 kg
186,1428 kr - 362,5477 kr 6 I lager
60.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
128,835 kr - 255,1708 kr 73 I lager
75.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
114,7593 kr - 240,9947 kr 148 I lager
50.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
100.0 kg
172,7854 kr - 342,3391 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
  • av 8
Gängat hjulskaft 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Prisintervall
134,8243 kr - 68,08 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 63.0 mm 40.0 kg Skruvmontering 47.0 mm Grå

10277768

Prisintervall
151,4134 kr - 77,8467 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Gängat hjulskaft 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283592

Prisintervall
133,9194 kr - 67,6491 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Prisintervall
113,4092 kr - 57,3078 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 125.0 mm 80.0 kg Grå

10283585

Prisintervall
487,7201 kr - 246,1797 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 60.0 mm 60.0 kg Grå

10283554

Prisintervall
259,9967 kr - 131,2766 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 63.0 mm 60.0 kg Mörkgrå

10283660

Prisintervall
213,2456 kr - 107,5779 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 100.0 mm 80.0 kg Grå

10283578

Prisintervall
405,3778 kr - 204,6709 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Gängat skaft Grå

10283318

Prisintervall
145,381 kr - 73,3943 kr

Lagernivåer
251 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283608

Prisintervall
150,2069 kr - 75,836 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283288

Prisintervall
97,4233 kr - 49,121 kr

Lagernivåer
1103 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 63.0 mm 40.0 kg Skruvmontering Grå

10277737

Prisintervall
103,1541 kr - 53,2862 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276433

Prisintervall
449,716 kr - 230,955 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276464

Prisintervall
649,0871 kr - 333,3623 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269343

Prisintervall
115,6211 kr - 115,6211 kr

Lagernivåer
1216 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bolt Hole
Länkhjul 50.0 mm 40.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269510

Prisintervall
99,5347 kr - 49,6955 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bolt Hole
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10276341

Prisintervall
362,5477 kr - 186,1428 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bolt Hole
Gängat hjulskaft, med broms 75.0 mm 60.0 kg Mörkgrå

10283677

Prisintervall
255,1708 kr - 128,835 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 50.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193365

Prisintervall
240,9947 kr - 114,7593 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Blind Hole
Gängat hjulskaft, med broms 100.0 mm 80.0 kg Mörkgrå

10283691

Prisintervall
342,3391 kr - 172,7854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem