Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
7,8338 kr - 10,7254 kr 160 I lager
60.0 mm
Svart
PP
40.8 kg
30,3272 kr - 30,3272 kr 30 I lager
80.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
284,7799 kr - 554,2335 kr Fråga angående leveranstidhär
260.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
273,6846 kr - 273,6846 kr 3 I lager
260.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
752,6462 kr - 2 164,4311 kr Fråga angående leveranstidhär
175.0 mm
Röd
Gjutjärn
662.8 kg
28,8478 kr - 60,5804 kr 88 I lager
50.0 mm
Röd
PA
56.1 kg
135,0098 kr - 184,7741 kr 96 I lager
100.0 mm
Blå
Plast
152.3 kg
1 116,3492 kr - 3 210,4536 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Röd
Gjutjärn
968.7 kg
26,6287 kr - 26,6287 kr 48 I lager
60.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
15,6129 kr - 21,4509 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Svart
PP
50.1 kg
589,4742 kr - 1 695,3208 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Röd
Gjutjärn
458.9 kg
218,0601 kr - 424,3739 kr 156 I lager
200.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
33,8777 kr - 33,8777 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Svart
Plast
80.0 kg
276,3172 kr - 795,002 kr 18 I lager
80.0 mm
Röd
Gjutjärn
163.1 kg
7,7667 kr - 8,6395 kr 768 I lager
50.0 mm
Svart
Plast
40.0 kg
61,9858 kr - 120,5395 kr 58 I lager
100.0 mm
Svart
Stål
70.0 kg
47,4879 kr - 92,5793 kr 89 I lager
80.0 mm
Svart
Stål
50.0 kg
41,1266 kr - 41,1266 kr 13 I lager
100.0 mm
Svart
Plast
70.0 kg
79,1466 kr - 156,8879 kr 2 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
54,1701 kr - 74,1167 kr 40 I lager
125.0 mm
Vit
PA
122.0 kg
  • av 3
Ratt 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Svart

10209318

Prisintervall
10,7254 kr - 7,8338 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270455

Prisintervall
30,3272 kr - 30,3272 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278147

Prisintervall
554,2335 kr - 284,7799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    260.0 mm
  • Hjulbredd
    85.0 mm
Ratt 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278123

Prisintervall
273,6846 kr - 273,6846 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    260.0 mm
  • Hjulbredd
    85.0 mm
Ratt 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Gjutjärn Röd

10209172

Prisintervall
2 164,4311 kr - 752,6462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    662.8 kg
  • Hjuldiameter
    175.0 mm
  • Hjulbredd
    40.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Röd

10209110

Prisintervall
60,5804 kr - 28,8478 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    56.1 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plast Blå

10209202

Prisintervall
184,7741 kr - 135,0098 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    152.3 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Gjutjärn Röd

10209189

Prisintervall
3 210,4536 kr - 1 116,3492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    968.7 kg
  • Hjuldiameter
    200.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270448

Prisintervall
26,6287 kr - 26,6287 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Svart

10209325

Prisintervall
21,4509 kr - 15,6129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.1 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
Ratt 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gjutjärn Röd

10209165

Prisintervall
1 695,3208 kr - 589,4742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    458.9 kg
  • Hjuldiameter
    150.0 mm
  • Hjulbredd
    40.0 mm
Ratt 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278130

Prisintervall
424,3739 kr - 218,0601 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    200.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plast Svart

10270547

Prisintervall
33,8777 kr - 33,8777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gjutjärn Röd

10209134

Prisintervall
795,002 kr - 276,3172 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    163.1 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plast Svart

10270509

Prisintervall
8,6395 kr - 7,7667 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    19.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stål Svart

10270370

Prisintervall
120,5395 kr - 61,9858 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stål Svart

10270363

Prisintervall
92,5793 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plast Svart

10270486

Prisintervall
41,1266 kr - 41,1266 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Hjul Kvadratisk platta 45.0 mm 15.0 kg PP Svart

10292280

Prisintervall
156,8879 kr - 79,1466 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Vit

10209288

Prisintervall
74,1167 kr - 54,1701 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    122.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm